Matière, Finition

Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA66, noir.

Axes d'articulation Inox 1.4305, usiné.

Verrou en acier, zingué passivé bleu.

Clip à ressort Inox 1.4310, passivé.

Nota
Un élément en tôle peut être positionné grâce à l'encliquetage dans le clip à ressort. Ensuite, le serrage de l'élément en tôle s'effectue à l'aide de la poignée.
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (retard), ce qui peut diminuer la force de retenue.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits