Poignée et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66.

Axes d'articulation en acier inoxydable 1.4305.

Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8.

Ressort élastomère PUR.

Finition
Poignée et rondelle de pression, noir.
Axes d'articulation naturels.
Goujon et rondelle zingués passivés bleu.
Écrou hexagonal avec attache et rondelle de pression, zingué bleu.
Nota
Sous l'action de la poignée de serrage, le ressort élastomère s'écrase et prend la forme du composant qui l’entoure.
L’écrou frein permet de régler l’expansion du ressort élastomère et de prédéterminer ainsi la force de retenue.
Le frein de l’écrou évite le déréglage de la valeur prédéterminée lors des desserrages successifs.
Utilisation
Les forces de retenue indiquées ne conviennent pas à des charges permanentes.
Des échantillons peuvent être fournis pour vous permettre de tester votre application.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits