2 Résultats

Description

Matière
Polyéthylène (PE-LLD).
Finition
rouge, vert, jaune ou noir.
Nota
Convient à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à marquer les intervalles de graissage.

Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.

Forme A : sans attache
Forme B : avec attache

Découvrez notre gamme de produits