Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Nota
Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Garniture de clapet
3) Capsule
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits