Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition
Glissières zinguées à chaud.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota
Pour les glissières télescopiques à super extension, la course est supérieure à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité. Grâce au système « soft control », la glissière télescopique est amortie à la fermeture et se ferme automatiquement. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.
Attention
Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits