Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Nota
Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.