Matière
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, sans frein-filet
à partir de
0,16 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, avec frein-filet
à partir de
1,02 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Inox : A2-70, poli.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas