Description du produit

Kit : écrou borgne à embase K1493 + rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.


Seule l'association d'un écrou borgne à embase et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.


L'écrou borgne à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adapté à la fixation dans les zones d'hygiène et est également conforme aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.

Matière

Écrou borgne : Inox 1.4404.

Rondelle : Inox 1.4404.

Bague d'étanchéité :

75 EPDM 295 (noir).

70 EPDM 253815 (blanc).

75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).

Finition
Écrou borgne : poli.
Nota

Le certificat EHEDG n'est valable que pour l'association d'un écrou borgne à embase K1493 et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 spécialement adaptée.

Attention

Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.

Accessoire
Vis H à embase K1492.
Douilles avec embouts plastiques K1361.
Clés de serrage / clés plates avec renforts K1362.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits