Bagues d'arrêt en plastique.
Vis et écrou en inox.
Nota
Les bagues d'arrêt en plastique sont une excellente solution pour le blocage axial des arbres.

Elles sont légères et faciles à monter et peuvent être montées radialement comme butées. Ces bagues d'arrêt sont particulièrement efficaces en association avec des paliers à semelle et applique.

Nos bagues d'arrêt sont fabriquées en plastique de haute qualité et présentent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure.

Le serrage s'effectue en réduisant la hauteur de la fente grâce à l'écrou de blocage en inox, qui peut être serré ou desserré à l'aide d'un six pans standard.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits