Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Acier.

Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les accouplements rigides transmettent des couples sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en abscence de défauts d'alignement. Sans usure et sans entretien. Pas de risque de desserrage des vis autofreinées. La transmission du couple nominal max. ne peut être assurée qu'en cas de montage correct et de respect des diamètres des arbres. Vitesse de rotation max. 4000 tr/min.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions. Modèle avec rainure pour clavette DIN 6885/1, tolérance P9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits