Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage traité, bruni et rectifié.
Nota
Les vérins à tirer pneumatiques sont utilisés pour le serrage de pièces et d'outillages.
Les tenons de serrage sont vissés sur la pièce ou sur l'outillage.
Procédure de serrage :
Ouverture de l'élément de bridage par injection d'air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermeture de l'élément de bridage (procédure de serrage) par injection d'air comprimé dans le raccord « fermer ».

Le 3e raccord (D5) sert pour le soufflage et le nettoyage de la surface d'appui. Il est également possible de vérifier si la pièce repose sur la surface d'appui. De plus, la pièce peut être retirée plus facilement après l'ouverture.

Le système peut également être utilisé comme système de serrage point zéro.

La force de serrage est donnée pour 0,5 MPa.
Accessoire
K1391 Vis de serrage pour vérin à tirer pneumatique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits