Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Surface d'appui traitée et rectifiée.
Nota
La répétabilité est de ± 0,3 mm.

Pour ôter les copeaux et la poussière, retirer les deux caches de recouvrement (2) et injecter de l'air comprimé par le haut.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d'une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l'aide d'une clé de serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Contenu de la livraison
Douilles de positionnement incluses.
Indication de dessin
1) Douilles de positionnement
2) Capuchon de recouvrement
Accessoire
K2210 Vis de serrage pour vérin à tirer automatisable.
K2212 Unité d'extension.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits