Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Support de pièce traité (HRC 39-45) et rectifié.
Vis de serrage trempée et brunie.
Nota
1. Commencer par poser la pièce à usiner sur le support de pièce ou la vis de serrage du vérin à tirer, ce qui a pour effet de comprimer le ressort situé à l'intérieur et de faire rentrer la vis de serrage dans le corps de base.

2. Positionner le taraudage de la pièce à usiner au-dessus de la vis de serrage.
La pointe de la vis de serrage est légèrement enfoncée dans le taraudage par pression du ressort.

3. Lorsque l'élément d'entraînement est actionné, la vis de serrage tourne dans le taraudage de la pièce à usiner, permettant de serrer cette dernière.
Avantages
Automatisable
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Vis de serrage intégrée
Contenu de la livraison
2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 40.
1x bouchon de protection.
Accessoire
K2212 Unité d'extension.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits