Matière
Acier.
Boîtier thermoplastique.
Boule thermodurcissable PF 31.
Accessoires en acier.
Boîtier thermoplastique.
Boule thermodurcissable PF 31.
Accessoires en acier.
Finition
bruni.
Boîtier, noir.
Boule, rouge.
Accessoires brunis.
Boîtier, noir.
Boule, rouge.
Accessoires brunis.
Afficher plus
Afficher moins
Vérin à levier avec alésage non traversant
à partir de
210,21 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vérin à levier avec alésage traversant
à partir de
226,23 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Equipements optionnels
à partir de
17,66 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Boîtier thermoplastique.
Boule thermodurcissable PF 31.
Accessoires en acier.
Boîtier thermoplastique.
Boule thermodurcissable PF 31.
Accessoires en acier.
Finition
bruni.
Boîtier, noir.
Boule, rouge.
Accessoires brunis.
Boîtier, noir.
Boule, rouge.
Accessoires brunis.
Nota
Le vérin à levier est utilisé lorsque l‘espace de serrage est limité. La construction robuste et le mécanisme fermé constituent des avantages indéniables. Normalement, le vérin à levier est actionné par pression. Mais, en retournant la douille du levier, le vérin peut également fonctionner en mode traction. Caractéristiques : La course d’approche est de 10 mm et ne permet aucun serrage. Dans la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué en toutes positions. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1,5 mm. Le vérin à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale. Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier cémenté (la douille de pression et les équipements optionnels uniquement sur demande). L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.