Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les tenons de serrage pour vérin à tirer pneumatique sont reliés à la pièce grâce au filetage. La pièce peut ainsi être reliée au vérin à tirer et désolidarisée rapidement par le biais d'une vanne pneumatique.
Le système peut donc être utilisé comme système de serrage point zéro.
Le système peut donc être utilisé comme système de serrage point zéro.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.