Matière
Acier.
Boule : plastique PF 31.
Boule : plastique PF 31.
Finition
Corps gris argenté martelé. Tous les autres éléments, ainsi que les équipements optionnels, sont réalisés en acier bruni. Boule rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Elément de bridage « arness »
à partir de
146,96 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Equipements optionnels «arness»
à partir de
4,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Boule : plastique PF 31.
Boule : plastique PF 31.
Finition
Corps gris argenté martelé. Tous les autres éléments, ainsi que les équipements optionnels, sont réalisés en acier bruni. Boule rouge.
Nota
La course d’approche est de 12 mm. Dans la course de serrage de 1,5 mm, le poussoir reste bloqué dans chaque position. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1 mm. Le poussoir à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale. Les équipements optionnels standardisés permettent d‘autres utilisations. Ils sont livrés en option. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes et le patin sont réalisés en acier cémenté. L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.