Broche en acier de traitement.
Tête moletée en acier de traitement.
Finition
Broche traité et rectifiée.
Tête moletée traitée et brunie.
Nota
La longueur de la broche de serrage doit être adaptée à la pièce à usiner par le client.
La cote C correspond à la longueur de la broche de serrage à l'état non usiné.
En fonction de l'épaisseur de la pièce, la cote C doit être adaptée par le client lui-même.
Pour déterminer la longueur de la broche de serrage, il convient de tenir compte du plan de montage.
Après avoir usiné la broche de serrage à la bonne longueur totale, le bouton strié est fixé et bloqué sur la broche de serrage à l'aide des deux vis sans tête.
Accessoire
à :
K0910.3240... pour K0910.005050 et K0910.006050,
K0910.4050... pour K0910.008080 et K0910.010080
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits