Matière
Partie extérieure : profilé d'aluminium. Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition
Aluminium : anodisé. Acier : bruni.
Show more
Show less
Description
Matière
Partie extérieure : profilé d'aluminium. Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition
Aluminium : anodisé. Acier : bruni.
Nota
Le dispositif de serrage prismatique double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Le faible encombrement de ce dispositif permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants. En fonction de la géométrie des pièces, des fraisages spécifiques sont à réaliser sur les mors pour assurer un serrage optimal.
Indication de dessin
1) La plaque de verrouillage sert uniquement pour le fraisage des mors, pas pour le bridage de la pièce à usiner.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.