Corps de base en acier à outils.
Mors de serrage (30 HRC).
Finition
Corps de base trempé.
Mors de serrage, bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota

La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle K0041.08 et de 5 mm pour les modèles K0041.12 et K0041.16.
Cette surépaisseur permet de réaliser des formes adaptées à la géométrie de la pièce à usiner (voir figure).

Les mors de serrage des modèles K0041.08 et K0041.0810 sont dépourvus de stries.

Course par référence :
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Indication de dessin
D) Vis à tête CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits