4 Résultats

Description

Description du produit
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Ces mors de serrage sont utilisés dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer le mors de serrage vers l'extérieur et de caler la pièce à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Nota
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
La face inférieure dispose d'un revêtement en carbure, ce qui permet d'augmenter le coefficient de frottement.
Contenu de la livraison
Mors de serrage.
Vis de fixation.
Indication de dessin
Forme A : surfaces d'appui lisses
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage

Découvrez notre gamme de produits