Matière
Acier.
Finition
Corps : traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Corps : traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Nota
Le crampon plaqueur à excentrique peut être utilisé directement sur la table de la machine ou sur des plaques d'adaptation. L'effet de plaquage permet d’immobiliser la pièce à usiner sur le support. Les plaques de bridage s'adaptent à la position angulaire de la pièce, c'est-à-dire que celle-ci n'a pas besoin d’être orthogonale. La plaque de bridage présente une surface lisse pour les pièces traitées et une surface crénelée pour les pièces brutes.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.