Vis en acier.
Bague de serrage en laiton.
Finition
Vis brunie noire.
Bague de serrage brillante.
Nota
La vis de serrage avec bague de serrage est vissée par le haut dans le vérin de bridage. Elle permet de serrer la pièce avec force et en toute sécurité. Une bague de serrage souple et interchangeable en laiton évite d'endommager ou de rayer la pièce à usiner.

Forme A : Vis standard avec contour d'interférence minimisé grâce à une tête de vis très plate.

Forme B : Vis montée, même pour les grandes séries. La bague de serrage aplatie permet un retrait rapide de la pièce.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits