Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage nickelé.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Show more
Show less
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage nickelé.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Nota
Le vérin de bridage pivotant pneumatique convient pour le serrage de pièces par le haut. La fonction de pivotement et de serrage s'effectue via un système pneumatique. La fonction de pivotement garantit une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. L‘embase du corps
offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être
positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.
La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.
offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être
positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.
La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.