2 Résultats

Description

Description du produit
Les ensembles de bridage pivotants modèle lourd avec course de serrage prolongée sont particulièrement adaptés aux opérations de serrage automatisées.

Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Consignes d´utilisation
Clé à chocs à couple réglable.
Avantages
- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Contenu de la livraison
Ensemble de bridage pivotant avec douille de positionnement incluse.
Indication de dessin
1) Course d'approche
2) Course de serrage
3) Pivotant à gauche
4) Pivotant à droite

Découvrez notre gamme de produits