Acier de traitement.
Finition
traité, zingué noir.
Nota
En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Recommandation : monter au maximum 2 éléments intermédiaires l’un sur l’autre.
Avantages
La fermeture rapide permet de relier sans vis les rehausses entre elles et avec le tendeur compact.
Accessoire
Tendeur compact K2227.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits