Matière
Corps de base, fonte GS.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Finition
Bruni.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Matière
Corps de base, fonte GS.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Brides et vis de serrage en acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les ensembles de bridage rapide sont des outils de serrage universels et flexibles qui, équipés de divers éléments, forment toujours une unité fixe. Ils ne comprennent aucune pièce libre et doivent-être réglés juste avant l'opération de serrage. Leur forme de construction compacte permet un serrage proche de la pièce à usiner, de manière à pouvoir utiliser toute la surface de la table de machine-outil.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.