Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Montage
1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Contenu de la livraison
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Accessoire
Réhausse K1206
Patins K1215
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits