Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Montage
1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Contenu de la livraison
- Ensemble de bridage
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Accessoire
Réhausse K1206
Patins K1215
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits