- Idéal pour le serrage d'outils de coupe et de poinçonnage
- Pontage rapide de hauteurs de serrage différentes
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier forgé et trempé, peint. Visserie en acier traité, classe de résistance 8.8.
Nota
La bride col de cygne permet de relier rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cale crénelée supplémentaire. Son encombrement sur la table de la machine est faible. Elle a été conçue pour résister à des charges extrêmes et convient particulièrement au serrage d'outils de coupe et de poinçonnage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.