Matière
Corps de base en acier.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Finition
Corps de base traité.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en acier.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Finition
Corps de base traité.
Remarque
La référence comprend une paire composée d'un élément de serrage et d'une butée.
Nota
En tournant la vis excentrique de l'élément de serrage, la pièce est plaquée vers le bas (effet de plaquage). L'élément de serrage plaque également la pièce sur la butée, permettant ainsi un appui parallèle.
Le côté butée sert de référence et permet la répétabilité du positionnement.
Course de l'excentrique : 1,2 mm.
Le côté butée sert de référence et permet la répétabilité du positionnement.
Course de l'excentrique : 1,2 mm.
Utilisation
Convient pour le serrage de pièces multiples et unitaires sur les montages et les tables à rainures en T.
Indication de dessin
1) Vis excentrique
2) Élément de serrage
3) Butée
4) Corps de base
2) Élément de serrage
3) Butée
4) Corps de base
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.