Matière
Acier.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de 12
à partir de
373,89 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de 16
à partir de
447,70 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.
Matière
Acier.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
Avantages
- Réglage fin sur rainures en T.
- Modèle stable.
- Modèle stable.
Indication de dessin
Forme A : non percée
Forme B : percée
Forme B : percée