Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur à came
à partir de
154,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur à came
à partir de
154,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur à came
à partir de
161,49 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur à came
à partir de
154,74 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage (voir schéma).
Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Pour réf. K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
K0035.010... = 7200 N