4 Résultats

Description

Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma).
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.

Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N

Découvrez notre gamme de produits