Description du produit
Butée fixe avec insert de préhension pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.
Matière
Acier.
Finition
Corps de base bruni.
Insert de préhension trempé.
Nota
La butée fixe avec insert de préhension est utilisée comme contre-pièce pour l'élément de bridage avec insert de préhension K2195. Grâce à sa structure extrêmement stable et à son design compact, cette butée fixe convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5 axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Contenu de la livraison
1 butée fixe avec insert de préhension.
1 pied de positionnement K0298.2081.
Indication de dessin
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !
Accessoire
- Pieds de positionnement K0298.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits