Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La bride latérale mécanique sans effet de plaquage peut être utilisée comme élément de bridage et comme élément de butée.

Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Avantages
- conception compacte
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits