Matière
Acier.
Finition
Corps de base bruni.
Insert de préhension trempé.
Insert de préhension trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Élément de bridage avec insert de préhension et effet de plaquage pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.
Matière
Acier.
Finition
Corps de base bruni.
Insert de préhension trempé.
Insert de préhension trempé.
Nota
Grâce à sa structure extrêmement stable, à ses forces de serrage élevées et à son design compact, l'élément de bridage avec effet de plaquage convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5°axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.
Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.
Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.
L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.
Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.
L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages
- Effet de plaquage.
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Contenu de la livraison
1 élément de bridage avec insert de préhension.
1 pied de positionnement K0298.2081.
1 pied de positionnement K0298.2081.
Indication de dessin
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !
Accessoire
- Pieds de positionnement K0298.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.