Description du produit
Élément de bridage avec insert à bille oscillante et effet de plaquage pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.
Matière
Acier.
Finition
Corps de base: bruni.
Nota
Grâce à sa structure extrêmement stable, à ses forces de serrage élevées et à son design compact, l'élément de bridage avec effet de plaquage convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5°axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Grâce aux supports à bille oscillante intégrés, le point de serrage s'adapte à la forme de la pièce. Ainsi, même les pièces de forme oblique peuvent être serrées rapidement et en toute sécurité.

Différents modèles de supports à bille oscillante permettent de couvrir un large champ d'application.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages
- Effet de plaquage.
- Serrage de pièces de forme oblique.
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Contenu de la livraison
1 élément de bridage avec insert à bille oscillante.
1 pied de positionnement K0298.2081.
Indication de dessin
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !

Forme A : Support à bille oscillante, lisse
Forme B : Support à bille oscillante, avec insert en POM
Forme C : Support à bille oscillante, strié
Forme D : Support à bille oscillante, avec insert en carbure
Accessoire
- Pieds de positionnement K0298.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits