Mors de serrage : acier.

Ressort de pression 1.4310.

Vis de serrage : classe de résistance 8.8.
Finition
Mors de serrage : bruni. Ecrou de serrage : zingué bleu.
Nota
Les tampons de serrage pour pièces cylindriques constituent une alternative simple par rapport au serrage traditionnel (par vis de serrage) de pièces cylindriques. Ces éléments conviennent pour toutes sortes de matières (métaux, plastique, bois etc.). Pour desserrer les mors, il suffit d’appliquer un choc dans le sens axial ou d’extraire l’élément à l’aide d’un taraudage supplémentaire, pratiqué dans le mors ou dans l‘hexagone de la vis cylindrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits