Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A
à partir de
34,13 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mandrins de centrage expansibles pour petits alésages, forme B
à partir de
32,93 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Le mandrin de centrage est utilisé dans les petits alésages (forme A pour les alésages traversants, forme B pour les alésages traversants ou borgnes) pour positionner et serrer des pièces à usiner. Le mouvement de serrage est effectué manuellement par le haut à l'aide d'une clé Allen. Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre
Forme A : pour les alésages traversants.
Forme B : pour les alésages traversants ou les alésages borgnes.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre
Forme A : pour les alésages traversants.
Forme B : pour les alésages traversants ou les alésages borgnes.
Montage
Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à centrer. Dans ce cas, élargir le mandrin de centrage d’env. 0,2 mm (course de serrage) par rapport au diamètre de repos. Le mandrin de centrage doit ensuite être rectifié au diamètre interne de la pièce.