Matière
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide renforcé fibre de verre, noir.
Finition
Anodisé nature ou revêtement plastique cannelé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, forme A
à partir de
19,93 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, forme B
à partir de
25,22 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide renforcé fibre de verre, noir.
Finition
Anodisé nature ou revêtement plastique cannelé, noir.
Nota
Les embouts présentent 2 ou 4 profilés PVC à trois pans au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.