Volants
Handwheels are used to position and adjust shafts and spindles manually. They are predominantly used as control elements in machine and plant construction. They are also suitable for opening and closing valves in hydraulic and steam aggregates.
Les volants KIPP
Un volant est un élément de manœuvre contribuant au contrôle des systèmes mécaniques, des machines ou des appareils. Il est généralement composé d’une poignée radiale fixée à un arbre. En tournant le volant, la poignée permet de transmettre un mouvement de rotation à l’arbre.
De la fabrication à la construction de machines et d’installations, les volants sont des éléments essentiels des systèmes mécaniques qui exigent un fonctionnement précis et fiable. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications et jouent un rôle essentiel dans les secteurs les plus divers.
En voici quelques exemples d’application...
- l’ouverture et la fermeture des vannes
- le réglage manuel de la position
- le contrôle des véhicules
- le réglage précis des machines
- l’ajustement des arbres, broches et instruments de précision
Chez KIPP, vous trouverez des volants en différentes tailles, matériaux et designs. La polyvalence de nos volants et leur capacité à offrir un contrôle manuel direct en font des composants indispensables pour votre environnement de production !
Caractéristiques et avantages des volants
Volants pour l’industrie
Les volants KIPP - Améliorez votre contrôle, augmentez votre efficacité
Caractéristiques et avantages des volants
Les volants présentent une multitude de caractéristiques et d’avantages spécifiques. Ces différents points en font des composants indispensables dans différents secteurs et applications. Les avantages des volants KIPP sont :
- Une utilisation confortable : Nos volants ont été conçus pour tenir parfaitement dans la main. Ils permettent ainsi une prise en main et un mouvement de rotation agréables.
- Une qualité durable : Fabriqués à partir de matériaux de qualité tels que l’aluminium, le plastique thermodurcissable, l’inox, la fonte grise, le polyamide, l’acier ou le thermoplastique, nos volants offrent une longue durée de vie et une grande fiabilité. Vous pouvez compter sur leur conception robuste qui répond aux exigences les plus élevées.
- Une utilisation polyvalente : Certains de nos volants sont spécialement conçus pour être utilisés dans des environnements très humides ou en présence de produits chimiques agressifs. Vous pouvez compter sur nos produits pour conserver leurs performances même dans des conditions extrêmes.
- Un design peu encombrant : Avec leurs poignées rabattables, nos volants permettent non seulement une utilisation facile, mais également une économie de place appréciable. Optimisez votre environnement de travail et exploitez plus efficacement l’espace disponible grâce à nos solutions peu encombrantes.
Dans l’ensemble, les volants offrent un certain nombre d’avantages. Ceux-ci en font des composants indispensables dans de nombreux environnements industriels. Grâce à leurs avantages, ils permettent d’améliorer l’efficacité, la sécurité et les performances des machines tout en garantissant confort et facilité d’utilisation.
Volants pour l’industrie
La gamme KIPP comprend tout un éventail de volants différents. Ceux-ci diffèrent non seulement par leur taille et leur matériau, mais aussi par leur conception. Ces différents types de volants présentent des caractéristiques spécifiques et sont utilisés dans une multitude de domaines d’application. Nous avons listé ci-dessous nos divers produits.
Volants à 2 bras
KIPP vous propose deux types de volants à 2 bras. Ils diffèrent principalement par le matériau employé - plastique ou aluminium. Les volants à 2 bras disposent de deux rayons disposés radialement, ce qui permet une prise en main facile et uniforme.
L’utilisation de plastique ou d’aluminium confère à ces volants une résistance et une durabilité importantes, tout en leur permettant de rester légers et faciles à manipuler. Cela les rend idéaux pour les applications nécessitant un contrôle manuel fiable, comme par ex. sur les machines-outils, les vannes, les appareils et autres applications industrielles. Le design ergonomique de nos volants assure une utilisation agréable, ce qui contribue à améliorer l’efficacité et la productivité.
Il convient particulièrement de mentionner ici notre volant à jante droite. Grâce à son bord droit ou plat, il se prête parfaitement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. Sa surface lisse permet de minimiser les contaminations et est plus facile à nettoyer.
Volants DIN 950
Les volants DIN 950 sont des volants répondant aux spécifications de la norme industrielle allemande (DIN) 950. Cette norme spécifie les dimensions, les matériaux, les tolérances et d’autres exigences techniques concernant les volants afin de garantir leur qualité, leur interopérabilité et leur sécurité.
Nous proposons des volants conformes à la norme DIN 950 en différentes tailles et versions. Ils permettent un contrôle manuel fiable des systèmes mécaniques, répondant ainsi aux exigences de précision et de robustesse établies par cette norme.
Le respect de la norme DIN 950 vous garantit des volants avec une qualité et des performances constantes, compatibles avec différentes applications.
La gamme KIPP comprend les volants conformes à la norme DIN suivants :
Volants à poignée rabattable
Ce type de volant dispose d’une poignée qui peut être rabattue. Il n’est donc pas étonnant que les volants à poignée rabattable soient utilisés dans les applications où l’espace est restreint. Nos volants à poignée rabattable sont disponibles dans différents designs, parmi lesquels les volants à 2 bras et les volants pleins.
La poignée rabattable offre plusieurs avantages :
- Un gain de place : Le fait de pouvoir rabattre la poignée permet d’exploiter efficacement l’espace disponible.
- La sécurité : Dans les situations où la poignée fait obstacle ou pourrait être actionnée par inadvertance, le fait de pouvoir la rabattre contribue à éviter les accidents et à améliorer la sécurité du poste de travail.
- Une utilisation facile : La poignée rabattable permet une utilisation simple et confortable du volant, car elle peut être rabattue ou relevée selon les besoins.
Volant plein
Le volant plein présente une structure plate en forme de disque. Contrairement aux volants traditionnels dont la poignée radiale part d’un point central du moyeu, le volant plein est plat et présente une circonférence régulière. Grâce à sa conception plate, le volant plein prend moins de place et est donc idéal pour les applications où l’espace est restreint. Surtout s’il est utilisé sans poignée ou avec une poignée rabattable. Dans le cas des volants pleins en aluminium, le cache-moyeu est livré non monté. Cela vous offre une flexibilité accrue lors du montage.
Les volants pleins sont utilisés dans un grand nombre de secteurs, parmi lesquels la construction mécanique et l’industrie automobile. Leur conception peu encombrante et leur practicité en font un choix populaire pour diverses applications et situations.
Volants moletés
Les volants moletés sont un type de volants dont la surface est moletée. Ce moletage est constitué de petites rainures qui courent le long de la circonférence du volant et offrent une surface adhérente. Cette texture striée facilite la prise en main et la rotation du volant, même dans des conditions nécessitant une adhérence accrue. Cela pourrait notamment être le cas dans des environnements humides ou huileux. Cette surface permet par ailleurs de faire tourner le volant rapidement et avec précision, ce qui améliore l’efficacité et la productivité.
Volants elliptiques
Les volants elliptiques présentent une forme triangulaire, similaire à la lettre grecque delta (Δ). Ces volants possèdent trois surfaces de préhension réparties uniformément sur leur circonférence. Ces surfaces permettent de saisir et de tourner le volant dans différentes positions. Cela permet une manipulation ergonomique, car le volant peut être saisi sous différents angles afin d’obtenir un effet de levier optimal.
Les volants elliptiques KIPP sont disponibles en différents diamètres (50, 63 et 80 mm) et coloris, dont le jaune colza, le gris foncé ainsi que le vert, le bleu et le rouge signalisation.
Ces coloris variés permettent d’identifier les différents volants elliptiques et de faciliter ainsi le travail quotidien.
Les volants KIPP - Améliorez votre contrôle, augmentez votre efficacité
En tant que fabricant d’éléments de manœuvre bénéficiant d’une longue expérience et d’une excellente réputation, nous vous proposons une large gamme de volants adaptés à vos applications industrielles. Notre vaste gamme ne comprend pas seulement des volants avec des tailles, des matériaux et des modèles différents, mais aussi d’autres produits.
Nous accordons une grande importance à la qualité et à la précision. Tous nos produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et sont soumis à un contrôle qualité approfondi. Nous sommes ainsi en mesure de répondre à nos propres exigences élevées.