Élément de bridage (à l'avant) en Inox 1.7225.
Élément de maintien (à l'arrière) en Inox 1.0503.
Vis CHC et tasseaux en acier de classe de résistance 8.8.
Finition
Pièces en Inox trempées et nickelées.
Acier bruni.
Nota
Les crampons plaqueurs pour rainures en T garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon plaqueur dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer les vis de fixation (élément de maintien) au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage (élément de bridage) pour serrer la pièce.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits