Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition
Corps de base anodisé argent.
Piston chromé dur.
Nota
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.

En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.

Le piston magnétique est prévu pour la détection électrique de fin de course. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.

Bras de serrage non inclus dans la livraison.
Sur demande
Détecteur de proximité.
Indication de dessin
1) Serrage
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
Accessoire
K1813 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits