Polyéthylène

PE-HD, PE-LD

Le polyéthylène (PE) fait partie de la famille des polyoléfines. Le PE possède généralement une bonne résistance chimique ainsi qu'une ténacité et un allongement à la rupture élevés.
Comme toutes les polyoléfines, le PE n'absorbe pratiquement pas d'eau et est physiologiquement inoffensif en tant que produit composé d'hydrocarbures purs. Le domaine d'application du PE est très vaste et s'étend des films d'emballage alimentaires (PE-LD et LLD) aux canalisations et aux grands conteneurs de liquides (PE-HD).

   

Désignation abrégéePE-HDPE-LD
DésignationPolyéthylène
(haute densité)
Polyéthylène
(basse densité)
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonstandardstandard
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]1 350200
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]5715
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]0,960,92
  Température de fusion [°C]135110
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]100100
  Temp. max. constante [°C]9070
  Temp. d'utilisation min. [°C]-80-80
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94HBHB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
<0,1<0,1
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales++
  essence++
  acides faibles/forts+/++/o
  bases faibles/fortes+/++/+
  perchloroéthylène+-
  trichloroéthylèneo-
  acétone+o
  alcools++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+o
  Intempéries/rayonnement UVoo

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

       
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.