Polypropylène (PP)

Polypropylène avec 30 % de fibres de verre (PP GF 30)
   

Le polypropylène (PP) fait partie de la famille des polyoléfines. Le PP possède une très bonne résistance chimique et, grâce à sa composition moléculaire, est particulièrement doux pour la peau et physiologiquement inoffensif.

   

Avec une densité d'environ 0,9 g/cm³, le polypropylène est le plastique le plus léger de la gamme standard.
Grâce à ces propriétés et à sa faible absorption d'eau, le PP est idéal pour des emballages alimentaires légers et indéformables ainsi que pour les composants dans le secteur de la robinetterie.

Désignation abrégéePPPP GF 30
DésignationPolypropylène
(homopolymère)
Polypropylène avec 30 % de fibres de verre
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonstandardstandard
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]1 4507 000
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]72110
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]0,9031,12
  Température de fusion [°C]163165
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]140140
  Temp. max. constante [°C]100100
  Temp. d'utilisation min. [°C]0-30
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94HBHB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
<0,1<0,1
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales++
  essence++
  acides faibles/forts+/++/+
  bases faibles/fortes+/++/+
  perchloroéthylène+o
  trichloroéthylène+o
  acétone++
  alcools++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
++
  Intempéries/rayonnement UVoo

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

   
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.