Polyoxyméthylène

POM

   

Le POM fait partie de la famille des polyacétals et est un thermoplastique partiellement cristallin. Le POM est très stable dimensionnellement dans un environnement humide et est généralement utilisé non renforcé en raison de ses bonnes propriétés mécaniques.
La dilatation thermique élevée doit être prise en compte lors de l'utilisation.

   

Désignation abrégéePOM
DésignationPolyoxyméthylène
(copolymère)
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonstandard
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]2 700
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]145
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,4
  Température de fusion [°C]167
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]140
  Temp. max. constante [°C]100
  Temp. d'utilisation min. [°C]-50
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
0,2
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales+
  essence+
  acides faibles/forts+/-
  bases faibles/fortes+/+
  perchloroéthylène+
  trichloroéthylène-
  acétone+
  alcools+
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UVo

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

   
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.