Polyoxyméthylène
POM
Le POM fait partie de la famille des polyacétals et est un thermoplastique partiellement cristallin. Le POM est très stable dimensionnellement dans un environnement humide et est généralement utilisé non renforcé en raison de ses bonnes propriétés mécaniques.
La dilatation thermique élevée doit être prise en compte lors de l'utilisation.
Désignation abrégée | POM |
Désignation | Polyoxyméthylène (copolymère) |
Propriétés mécaniques | |
État de l'échantillon | standard |
Résistance à la traction [Mpa] | k.A. |
Module d'élasticité (traction) [Mpa] | 2 700 |
Dureté de pénétration à la bille [Mpa] | 145 |
Propriétés physiques | |
Densité [g/cm³] | 1,4 |
Température de fusion [°C] | 167 |
Températures de service | |
Temp. max. temporaire [°C] | 140 |
Temp. max. constante [°C] | 100 |
Temp. d'utilisation min. [°C] | -50 |
Propriétés diverses | |
Comportement de combustion selon UL 94 | HB |
Absorption d'eau (conditions climatiques normales) [%] | 0,2 |
Résistance chimique | |
graisses, huiles minérales | + |
essence | + |
acides faibles/forts | +/- |
bases faibles/fortes | +/+ |
perchloroéthylène | + |
trichloroéthylène | - |
acétone | + |
alcools | + |
Résistance à l'hydrolyse (eau chaude) | + |
Intempéries/rayonnement UV | o |
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.