Polychlorure de vinyle

PVC

Le polychlorure de vinyle (PVC) est un thermoplastique amorphe. Il fait partie des matières thermoplastiques les plus anciennes et les plus répandues.
Le PVC est en grande partie utilisé dans le secteur de la construction pour les profilés de fenêtre, les canalisations et les revêtements de sol.

   

Désignation abrégéePVC
DésignationPolychlorure de vinyle
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonstandard
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]3 000
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]130
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,38
  Température de fusion [°C]80
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]70
  Temp. max. constante [°C]60
  Temp. d'utilisation min. [°C]-30
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94V-0
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
0,4
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales+
  essence+
  acides faibles/forts+/-
  bases faibles/fortes+/+
  perchloroéthylène+
  trichloroéthylène-
  acétone-
  alcools+
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UVo

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

    
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.