Polyamide (PA 6.6)

Polyamide avec 50 % de fibres de verre (PA 6.6 GF 50)

   

Comme le polyamide 6, le polyamide 6.6 ( PA 6.6) est un thermoplastique partiellement cristallin. Il dispose cependant de propriétés mécaniques légèrement meilleures que le PA 6.

    

Grâce à une absorption d'eau légèrement plus faible, lors du « conditionnement » (absorption d'eau par humidité), ce matériau présente des déformations moins importantes que le PA 6.

  

Désignation abrégéePA 6.6PA 6.6 GF 50
DésignationPolyamide
(polycondensat)
Polyamide avec 50 % de fibres de verre
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonsec/humidesec/humide
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.230/180
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]3 100/1 10016 000/12 500
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]160/100300/260
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,141,55
  Température de fusion [°C]260260
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]200240
  Temp. max. constante [°C]100130
  Temp. d'utilisation min. [°C]-40-40
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94V-2HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
2,81,2
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales++
  essence++
  acides faibles/fortso/-o/-
  bases faibles/fortes+/oo/-
  perchloroéthylène++
  trichloroéthylène++
  acétone++
  alcools++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
oo
  Intempéries/rayonnement UVoo

  

 + résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

   

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.