Polyamide (PA 6)
Polyamide avec 30 % de fibres de verre (PA 6 GF 30), Polyamide avec 30 % de billes de verre (PA 6 GB 30)

Les matériaux polyamide 6 (PA 6) sont des thermoplastiques partiellement cristallins. Par absorption d'eau (jusqu'à 3 %), ils atteignent un état rigide présentant les caractéristiques suivantes :  

   

  • résistance élevée aux chocs
  • résistance élevée à l'usure
  • bonnes propriétés de glissement

    

Avec l'ajout de 10 ...60 % de fibres de verre (GF), la résistance et la température d'utilisation pour les pièces soumises à de fortes charges peuvent être considérablement augmentées.

  

L'ajout de billes de verre (GB) augmente la résistance des pièces et empêche les déformations lors du refroidissement. Les variations dimensionnelles dues à l'absorption d'eau doivent toujours être prises en compte lors de l'utilisation du polyamide.

Désignation abrégéePA 6PA 6 GF 30PA 6 GB 30
DésignationPolyamide
(polymère)
Polyamide avec 30 % de fibres de verrePolyamide avec 30 % de billes de verre
Propriétés mécaniques
  État de l'échantillonsec/humidesec/humidesec/humide
  Résistance à la traction [Mpa]k.A.175/11080/55
  Module d'élasticité (traction) [Mpa]3 000/1 0009 000/6 0005 700/3 400
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa]150/70220/150180/105
Propriétés physiques
  Densité [g/cm³]1,141,361,36
  Température de fusion [°C]220220220
Températures de service
  Temp. max. temporaire [°C]180200200
  Temp. max. constante [°C]9013090
  Temp. d'utilisation min. [°C]-40-40-40
Propriétés diverses
  Comportement de combustion selon UL 94HBHBHB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
32,12,1
Résistance chimique
  graisses, huiles minérales+++
  essence+++
  acides faibles/fortso/-o/-o/-
  bases faibles/fortes+/oo/-+/o
  perchloroéthylène+++
  trichloroéthylène+++
  acétone+++
  alcools+++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
ooo
  Intempéries/rayonnement UVooo

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

   
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.